{
  "data": {
    "SystemWIP": [
      {
        "dtId": "592c91f0-8d9b-44bf-88da-23fd1ef6d994",
        "Assets": [
          {
            "dtId": "592c91f0-8d9b-44bf-88da-23fd1ef6d994_Device_101807A7F02809C",
            "label": "OS 002-01",
            "nameId": "WIP_0801",
            "Channels": [
              {
                "dtId": "592c91f0-8d9b-44bf-88da-23fd1ef6d994_Device_101807A7F02809C_Channel_0",
                "outputs": [
                  {
                    "key": "0",
                    "value": {
                      "id": "0",
                      "value": "8"
                    }
                  }
                ],
                "inputs": [
                  {
                    "key": "0",
                    "value": {
                      "id": "0",
                      "value": "0"
                    }
                  }
                ]
              },
              {
                "dtId": "592c91f0-8d9b-44bf-88da-23fd1ef6d994_Device_101807A7F02809C_Channel_1",
                "outputs": [
                  {
                    "key": "0",
                    "value": {
                      "id": "0",
                      "value": "0"
                    }
                  }
                ],
                "inputs": [
                  {
                    "key": "0",
                    "value": {
                      "id": "0",
                      "value": "0"
                    }
                  }
                ]
              },
              {
                "dtId": "592c91f0-8d9b-44bf-88da-23fd1ef6d994_Device_101807A7F02809C_Channel_2",
                "outputs": [
                  {
                    "key": "0",
                    "value": {
                      "id": "0",
                      "value": "8"
                    }
                  }
                ],
                "inputs": null
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}